1067 mm (42 in)

Zwaar uitgevoerde vorktanden 1067 mm (42 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale lengte
44.9 in
1141 mm
Tandlengte
42 in
1067 mm
Breedte
4.8 in
122 mm

Overzicht

Palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.

Kenmerken in één oogopslag

Toepassing

Toepassing

Gebruikt voor diverse materiaaloverslagbehoeften, zoals het verplaatsen van volumineus materiaal of materiaal op pallets op industriële en bouwterreinen, het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen, en soortgelijke werkzaamheden.
Nominaal vermogen

Nominaal vermogen

De palletvorken zijn conform Klasse II en voldoen aan de hefvereisten van schrankladers, rupsschrankladers en compacte rupsladers.
Beschikbare lengten

Beschikbare lengten

Lentemogelijkheden van palletvorken - 1067 mm (42 in), 1219 mm (48 in) en 1524 mm (60 in).

Productspecificaties voor 1067 mm (42 in)

Totale lengte 44.9 in 1141 mm
Tandlengte 42 in 1067 mm
Breedte 4.8 in 122 mm
Hoogte 21.6 in 549 mm
Tanddikte 1.8 in 45 mm
Hefvermogen 6199.4 lb 2812 kg
Gewicht 260.1 lb 118 kg

Vergelijk 1067 mm (42 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts