Overzicht
Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Belangrijke specificaties
Extra palletvorktanden verhogen de veelzijdigheid van palletvorkenborden voor het verplaatsen van allerlei materialen op pallets op bouwterreinen.
Weergave 1-6 van 4
| Tandlengte | 53.9 in 1370 mm |
| Tandbreedte | 5.9 in 150 mm |
| Hoogte van tand | 29.8 in 758 mm |
| Tanddikte | 2.4 in 60 mm |
| Gewicht van tand | 323 lb 146.5 kg |
| Totale lengte | 58.1 in 1475 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts