1323 mm (52.1 in)

Positioneringsinrichtingen 1323 mm (52.1 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Hoogte
15.9 in
404 mm
Breedte
52.1 in
1323 mm
Gewicht
49.8 lb
22.6 kg

Overzicht

Stel de afstand tussen de tanden van de vork in vanuit de machine.

Kenmerken in één oogopslag

Eenvoudige montage

Eenvoudige montage

De vorkenversteller kan eenvoudig en snel worden vastgeschroefd op bestaande Cat® Vorkdragers voor schrankladers.
Hogere productiviteit

Hogere productiviteit

De productiviteit wordt aanzienlijk verhoogd doordat de vorken kunnen worden verplaatst zonder uit de cabine te hoeven komen, en de machinist de lading nauwkeurig kan plaatsen zonder extra manoeuvres van de machine.
Stroomregelaars

Stroomregelaars

Kunnen worden gebruikt om de hydraulische stroom te regelen, waardoor de snelheid van de vorkbeweging tijdens de werking wordt geregeld

Productspecificaties voor 1323 mm (52.1 in)

Hoogte 15.9 in 404 mm
Breedte 52.1 in 1323 mm
Gewicht 49.8 lb 22.6 kg
Lengte 2.6 in 65 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts