1829 mm (72 in)

1829 mm (72 in) Utiliteitsvorken

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Breedte
72 in
1829 mm
Hoogte
22.9 in
581 mm
Gewicht
485 lb
220 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Cat

Toepassing

Ontworpen voor het hanteren van een verscheidenheid aan lichte materialen in landbouw, veeteelt en landschapsverzorging.
Cat

Primair gebruik

Primaire toepassingen zijn het verwijderen van droog, samengeperst veeafval, het vervoer van kleine balen, het hanteren van los materiaal zoals stro en hooi, het losmaken van strooisel en het beluchten van de bodem.
Verplaatsbare / Vervangbare tanden

Verplaatsbare / Vervangbare tanden

Het onderste dooskanaal is voorgeboord om verschillende combinaties van vastgepende vorken aan te kunnen.
Gekartelde trede / Rubber stootrand

Gekartelde trede / Rubber stootrand

De gekartelde trede maakt veilig in en uit de cabine stappen mogelijk. Ook beperkt een aanboutbare rubberen bumper de terugloop van de tandheugel op de grotere Cat radiaalhefmachines.
Niet ontworpen voor grote, ronde balen

Niet ontworpen voor grote, ronde balen

Opmerking: utiliteitsvorken zijn niet ontworpen voor het doorsteken en transporteren van grote, ronde balen.

Productspecificaties voor 1829 mm (72 in)

Breedte 72 in 1829 mm
Hoogte 22.9 in 581 mm
Gewicht 485 lb 220 kg
Lengte 36.4 in 924 mm
Bruikbare lengte van tand 25.1 in 637 mm
Diameter tanden 1.3 in 31.75 mm
Aantal tanden 9 9
Tandbreedte 1.3 in 31.75 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1829 mm (72 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Utiliteitsvorken op een D-serie schranklader

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Utiliteitsvorken op een D-serie schranklader