285 XE Compacte rupslader

285 XE Compacte rupsladers

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Brutovermogen - SAE J1995:2014
122 hp
91 kW
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35%
4520 lb
2050 kg
Bedrijfsgewicht
13669 lb
6200 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

Nieuw ontworpen cabine

Nieuw ontworpen cabine

Herontworpen cabine zorgt voor een bredere werkomgeving. In combinatie met de verder te verstellen stoel biedt de 285 XE meer ruimte voor machinisten van elk grootte. De optionele, afgedichte en overdrukcabine uit één stuk biedt een schone en stille werkruimte met uitstekende luchtverdeling via optimaal geplaatste ventilatieopeningen in de cabine.
Geventileerde en verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning leverbaar

Geventileerde en verwarmde, luchtgeveerde stoel met hoge rugleuning leverbaar

De leverbare geventileerde en verwarmde, luchtgeveerde stoel en hoge rugleuning en op de stoel gemonteerde, verstelbare joysticks levert toonaangevend comfort voor de machinist.
Aandrijflijn met groot prestatievermogen

Aandrijflijn met groot prestatievermogen

De aandrijflijn met groot prestatievermogen biedt maximale prestaties en productiviteit, standaard met twee versnellingen. Het optionele snelheidsgevoelige rijcomfortsysteem verbetert het materiaalbehoud en het comfort van de machinist bij het werken op ruw terrein.
XE Hydraulisch systeem

XE Hydraulisch systeem

Het hydraulische systeem XE levert de hoogste stroming en de hoogste druk in het Cat gamma compacte rupslader en biedt toonaangevend hydraulisch vermogen voor een efficiënte werking van zelfs de meest energieverslindende uitrustingsstukken.
Elektronisch geregelde Cat C3.6TA motor (turbocharger met nakoeler)

Elektronisch geregelde Cat C3.6TA motor (turbocharger met nakoeler)

De elektronisch geregelde Cat C3.6TA motor (turbolader en nakoeling met turbo) levert maximaal vermogen over een breed toerentalbereik. De machine levert een hoog koppel voor betere prestaties, ongeacht de toepassing.
Standaard onderwagen met stabilisatorstang (E-bar) en twee rijversnellingen

Standaard onderwagen met stabilisatorstang (E-bar) en twee rijversnellingen

De standaard onderwagen met E-bar biedt een hybride onderwagen met een stijve constructie die kan worden ingezet om zware lasten te tillen of wanneer zware werktuigen worden gebruikt, maar met de voordelen van een onderwagen die kan knikken bij onverwachte hindernissen op ruw terrein..

Productspecificaties voor 285 XE

Brutovermogen - SAE J1995:2014 122 hp 91 kW
Boring 4.7 in 120 mm
Cilinderinhoud 220 in² 3.6 l
Nettovermogen - ISO 9249 120 hp 89 kW
Nettovermogen - SAE 1349 121 hp 90 kW
Piekmotorkoppel bij 1,500 tpm - SAE J1995 406 lb/ft 551 Nm
Slag 3.9 in 98 mm
Motortype Cat C3.6 TA (turbocharger met nakoeler) Cat C3.6 TA (turbocharger met nakoeler)
Opmerking Maximaal brutovermogen ISO 14396:2002 (bij 2200 tpm) - Met aangekoppelde High Flow uitrustingsstuk: 100 kW (134,1 hp) Maximaal brutovermogen ISO 14396:2002 (bij 2200 tpm) - Met aangekoppelde High Flow uitrustingsstuk: 100 kW (134,1 hp)
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 35% 4520 lb 2050 kg
Opbreekkracht - hefcilinder 8730 lb 3960 kg
Opbreekkracht - kantelcilinder 13920 lb 6314 kg
Grondraakvlak - met rups van 450 mm/17.7 in 2724 in² 1.76 m²
Gronddruk - met rupsplaten van 450 mm (17.7 in) 5 psi 34.7 kPa
Nominale bedrijfslaadvermogens - kantelmoment 50% 6457 lb 2929 kg
Kantelmoment 12915 lb 5868 kg
Gronddruk - met rupsplaten van 400 mm (15.7 in) 5.6 psi 38.9 kPa
Bedrijfsgewicht 13669 lb 6200 kg
Contragewicht draagt bij aan het bedrijfsgewicht 428 lb 194 kg
Contragewicht draagt bij aan het bedrijfsgewicht - ROC (35%) 296 lb 134 kg
Contragewicht draagt bij aan het bedrijfsgewicht - Kantelmoment 847 lb 384 kg
Opmerking *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, laadbak van 2188 mm (86 in) met laag profiel, rupsen van 400 mm (15.7 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaard opbrengst, cabine met open ROPS-constructie (Rollover Protective Structure), mechanisch geveerde stoel, standaard scherm, 1000 CCA accu, geen optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven). *Bedrijfsgewicht, bedrijfsspecificaties en afmetingen zijn alle inclusief een machinist van 75 kg (165 lb), alle vloeistoffen, twee versnellingen, laadbak van 2188 mm (86 in) met laag profiel, rupsen van 400 mm (15.7 in), voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens, hydrauliek met standaard opbrengst, cabine met open ROPS-constructie (Rollover Protective Structure), mechanisch geveerde stoel, standaard scherm, 1000 CCA accu, geen optionele contragewichten en handbediende snelkoppeling (tenzij anders aangegeven).
Bakpenhoogte - transportstand 8.2 in 209 mm
Bakpenhoogte - maximale hefhoogte 146.6 in 3724 mm
Bakpenreikwijdte - maximale hefhoogte 16.3 in 413 mm
Hoogte bij maximale hef- en storthoogte 119.6 in 3039 mm
Vertrekhoek 26° 26°
Bodemvrijheid 11 in 280 mm
Hoogte - bovenkant van cabine 87.8 in 2230 mm
Lengte - rups op maaiveld 72 in 1830 mm
Lengte - met laadbak op maaiveld 157.4 in 3998 mm
Lengte - zonder laadbak 132.3 in 3360 mm
Maximale totale hoogte 178 in 4520 mm
Maximale reikwijdte - met armen parallel aan de grond 50.6 in 1285 mm
Totale lengte - Spoor 85.8 in 2170 mm
Terugkantelhoek - maximale hoogte 89° 89°
Reikwijdte bij maximale hef-/storthoogte 34.7 in 882 mm
Terugkantelhoek 27.2° 27.2°
Draaistraal van midden - laadbak (gekanteld) 94.5 in 2400 mm
Draaistraal van midden - koppeling 62.1 in 1578 mm
Draaistraal van midden - achterkant van machine 74.3 in 1887 mm
Voertuigbreedte (rupsen van 450 mm/17.7 in) 81.8 in 2078 mm
Maximale storthoek 40.5° 40.5°
FOPS ISO 3449:2005 Niveau I ISO 3449:2005 Niveau I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-niveau II ISO 3449:2005 Niveau II (optioneel) ISO 3449:2005 Niveau II (optioneel)
Koelsysteem 4.6 gal (US) 17.5 l
Motorcarter 2.4 gal (US) 9 l
Brandstoftank 36 gal (US) 136.1 l
Hydraulisch systeem 10.8 gal (US) 41 l
Hydrauliekolietank 6.9 gal (US) 26 l
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 2.9 gal (US) 11 l
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 1 versnelling 4.8 mph 7.8 km/h
Rijsnelheid - vooruit of achteruit - 2 versnellingen 7.5 mph 12 km/h
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulische druk van lader 3500 psi 24130 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydrauliekolieopbrengst van lader 23 gpm 86 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - standaard - hydraulisch vermogen (berekend) 46.4 hp 34.6 kW
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydraulische druk van lader 4061 psi 28000 kPa
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - maximale hydrauliekolieopbrengst van lader 34 gpm 129 L/min
Hydrauliekolieopbrengst - XPS hoge opbrengst - hydraulisch vermogen (berekend) 80.7 hp 60.2 kW
Hydrauliekolie-opbrengst - XE - maximale hydraulische druk van lader 4496 klb/in² 31000 kPa
Hydrauliekolie-opbrengst - XE - maximale hydrauliekolie-opbrengst van lader* 40 gpm 150 L/min
Hydrauliekolie-opbrengst - XE - hydraulisch vermogen (berekend) 103.9 hp 77.5 kW

285 XE Standaarduitrusting

STANDAARDUITRUSTING

  • Snelkoppeling: handmatig of hydraulisch
  • Oprolbare goed zichtbare veiligheidsgordel 50 mm (2 in) of 75 mm (3 in) of 3-punts heup/schoudergordel
  • In staal ingebedde rubberen rups - 400 mm (15,7 in) ribprofiel, 450 mm (17,7 in) blokprofiel, 450 mm (17,7 in) ribprofiel
  • Voorste loopwiel met dubbele flens/achterste loopwiel met enkele flens of loopwielen met drievoudige flens voor/achter

PRESTATIEPAKKETTEN

  • Prestatiepakket HP5: Hydrauliek
  • Prestatiepakket HP6: XE hydrauliek, Voorbereid voor beschikbare achteruitrusting

COMFORTPAKKETTEN

  • Gesloten cabine met verwarming en airconditioning: zijruiten, bekerhouder, vakje voor mobiele telefoon, stoelkeuze (mechanische vering, stoel met hoge rugleuning/verwarmde luchtgeveerde stoel, stoel met hoge rugleuning/geventileerde en verwarmde luchtgeveerde stoel) en deurkeuze (glas of polycarbonaat)

TECHNOLOGIEPAKKETTEN

  • T4 - Monitor met geavanceerd aanraakscherm, geavanceerde joysticks, starten met drukknop, X-mount houder voor mobiele telefoon en achteruitkijkcamera.
  • T5 - T4 + 2 extra zijzichtcamera's.

Radio

  • Radio, geen - voor machines met open overkapping en landen die niet zijn gecertificeerd voor Bluetooth®-technologie
  • Geïntegreerde AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm (0,13 in) AUX-input en BT-microfoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.
  • Geïntegreerde DAB+/AM/FM-radio met Bluetooth-technologie. Omvat USB-poort, 3,5 mm (0,13 in) AUX-input en BT-microfoon. Alleen voor gebruik met gesloten cabine. Beschikbaarheid verschilt per land.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ basisserie PL243
  • Product Link Elite-serie PLE643

KOELVENTILATOR

  • Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabele snelheid
  • Op koelvraag reagerende hydraulische koelventilator met variabele snelheid, met automatische en handmatige omkeerventilator

BESCHERMINGS- EN AFDICHTINGSPAKKETTEN

  • HD1 - middelhoge bescherming en afdichting† (HD0 + zijafdichting van cabine tot frame, afsluitbaar toegangsluik voor het bijvullen van brandstof, bescherming van de kantelcilinder en bescherming van de onderkant van de aandrijflijn.) †Sommige uitrusting varieert per regio.
  • LM1 - afschermingen en afdichtingen op intermediair niveau voor landbeheer † (HD1 + turboafschermingen, afschermingen voor uitlaatpijp, afschermingen voor dieseldeeltjesfilter (DPF) /emissiecomponenten, lichte afschermingen, afschermingen voor snelkoppelingen, afschermingen voor hydraulische leidingen (onder trede), schroefverbindingen voor hulphydrauliekkoppelingen en voorreiniging voor luchtinlaat van motor). Sommige uitrustingen verschillen per regio.
  • LM2 - meest complete niveau voor landbeheer † (HD1 + verhoogd brandstofvermogen 220 L / 58 gal), turboafschermingen, afschermingen voor uitlaatpijp, afschermingen voor dieseldeeltjesfilter (DPF) /emissiecomponenten, lichte afschermingen, afschermingen voor snelkoppelingen, afschermingen voor hydraulische leidingen (onder trede), schroefverbindingen voor hulphydrauliekkoppelingen en voorreiniging voor luchtinlaat van motor). Sommige uitrustingen verschillen per regio.

ELEKTRISCH

  • Kabelboom voor uitrustingsstuk
  • Accu voor zwaar gebruik
  • Accuschakelaar met vergrendelingsvoorziening
  • Elektrisch systeem van 12 V
  • Dynamo van 100 A
  • LED-werklampen
  • Automatische achteruitrijlichten
  • Schakelaar achtergrondverlichting
  • LED-binnenverlichting
  • Achteruitrijalarm
  • Stopcontact, zwaailamp
  • Instapverlichting buiten

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Full color lcd-monitor: kruipsnelheidsregeling, afstelling aandrijfrespons, afstelling respons uitrustingsstuk, afstelling aandrijfvermogenprioriteit, taalkeuze (× 32), antidiefstalbeveiligingssysteem en bewaking voor meerdere machinisten, onderhoudsschema en herinneringen, bewaking van gebeurtenissen en diagnosecodes, instelling van datum/tijd/ eenheden/helderheid en smart-technologie voor gebruik met Smart-uitrustingsstukken.
  • Luchtfilterverstopping, dynamovermogen, armleuning omhoog/machinist uit stoel, temperatuur van de motorkoelvloeistof, motoroliedruk, gloeibougie-inschakeling, verstopping van hydraulisch toevoerfilter, hydrauliekolietemperatuur, parkeerrem ingeschakeld, motoremissieregeling (indien van toepassing)
  • Meters: brandstofniveau, urenteller, hydrauliekolietemperatuur, urenteller, accuspanning, toerenteller
  • Inklapbare ergonomische contourarmleuning
  • Bedieningsvergrendelingssysteem, wanneer de machinist de zitting verlaat of armsteun omhoog houdt: hydraulisch systeem wordt uitgeschakeld, hydrostatische transmissie wordt uitgeschakeld, parkeerrem wordt ingeschakeld
  • ROPS-cabine, omhoog kantelen
  • FOPS-constructie, niveau I
  • Boven- en achterruiten
  • Vloermat
  • Hemelbekleding
  • Achteruitkijkspiegel binnen
  • Claxon
  • Handgasregeling (draaibediening), elektronisch
  • Op de stoel gemonteerde joysticks
  • Opbergvak voor mobiele telefoon
  • Bekerhouder
  • 12 V-voedingsaansluiting
  • Gaspedaal

HYDRAULIEK

  • Selecteerbare patroonregeling - ISO of H
  • Elektro-hydraulische bedieningselement voor uitrustingsstuk
  • Elektro-hydraulische hydrostatische transmissiehendel
  • Bewaking toerentalsensor
  • Zwaar uitgevoerde platte snelkoppelingen met geïntegreerde drukaflaat en carteraftap
  • Kijkglas voor hydrauliekoliepeil

AANDRIJFLIJN

  • Cat C3.6TA, met turbocharger, dieselmotor met nakoeling, voldoet aan emissienormen Tier 4 Final en Euro-V: • Starthulp gloeibougies • Vloeistofgekoeld, directe inspuiting
  • Extended Life-antivries, –37 °C (–34 °F)
  • Luchtfilter met twee elementen, radiale afdichting
  • Systematisch onderzoek van smeerolie (S-O-S SM) klep, hydraulische olie
  • Milieuvriendelijke aftapkraan - koelvloeistof
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil van radiateur
  • Expansiefles radiateur
  • Filters, hydraulische toevoer-, patroontype
  • Filters, hydraulische retour-, patroontype
  • Filter, bustype, motorolie
  • Filters, bustype, brandstof- en waterafscheider
  • Radiator/hydrauliekolie
  • Koeler (naast elkaar geplaatst)
  • Veerbediende, hydraulisch geloste parkeerremmen
  • Hydrostatische transmissie
  • Afsluitbare tankdop
  • Hydraulische, op koelvraag reagerende ventilator
  • Automatisch stationair draaien van motor

ONDERWAGEN

  • E-bar ophanging (met stabilisatorstang)
  • Twee rijsnelheden
  • Geïntegreerde sjorpunten op rupsbandframe (4)

FRAME

  • Punten voor vastsjorren van machine (9)
  • Verwijderbare panelen voor het reinigen van het machinechassis
  • Steun, hefarm
  • Stalen achter- en voorbumpers, gelast
  • Brandstofvulopening, rechterzijde van de machine

OVERIGE

  • Extra hydrauliek, continue stroom
  • Telematica, product Link, via mobiele data
  • Stalen motordeur met vervangbare lamellen
  • Motorklep - afsluitbaar
  • Koppeling uitrustingsstuk
  • Cat ToughGuard™-slang

285 XE Optionele uitrusting

OPTIONELE UITRUSTING

  • Externe contragewichten
  • Zwaailamp, LED
  • Olie, hydrauliek, werking bij lage temperaturen
  • 4-punts hefogen voor de machine
  • Lak, aangepast
  • Snelheidsgevoelige rijregeling
  • Beveiliging Bluetooth-sleutel
  • Slanggeleider-uitrustingsstuk
  • Coating met roestwerend middel

Vergelijk 285 XE met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Cat® 285 XE Compacte rupslader

Cat® 285 XE Compacte rupslader

Cat® 285 XE Compacte rupslader

Cat® 285 XE Compacte rupslader
Cat® 285 XE Compacte rupslader
Cat® 285 XE Compacte rupslader