Overzicht
Cat® doosmessen zijn ontworpen voor frezen en nivelleren. Elk model is ontworpen voor zowel handmatige als automatische bediening bij gebruik van laser- of GPS-nivelleersystemen.
Belangrijke specificaties
Cat® doosmessen zijn ontworpen voor frezen en nivelleren. Elk model is ontworpen voor zowel handmatige als automatische bediening bij gebruik van laser- of GPS-nivelleersystemen.
Weergave 1-6 van 11
| Totale breedte | 99.4 in 2526 mm |
| Werkbreedte | 95.9 in 2436 mm |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 30-85 l/min (8-22 gpm) 30-85 l/min (8-22 gpm) |
| Hiervoor is volledige bediening van het uitrustingsstuk met twee joysticks vereist | Ja Ja |
| Optimale hydraulische druk | 140-170 bar (2031-2466 psi) 140-170 bar (2031-2466 psi) |
| Totale lengte | 81.2 in 2062 mm |
| Totale hoogte | 106.1 in 2694 mm |
| Gewicht | 2149.5 lb 975 kg |
| Kantelhoekbereik +/- | 15 graden 15 graden |
| Heffen | 5 in 127 mm |
| Neerlaten | 4 in 102 mm |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Nivelleren met optionele dubbele laser en masten met standaardbevestiging
Frezen met optionele dubbele laser en masten met standaardbevestiging
Nivelleren met optionele dubbele 3D GPS en rigide masten