14.8 m³ (19.4 yd³)

U-bladen voor steenkool 14.8 m³ (19.4 yd³)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
193 in
4902 mm
Vleugelhoek
30 °
30 °
Hoogte
70 in
1767 mm

Productspecificaties voor 14.8 m³ (19.4 yd³)

Breedte 193 in 4902 mm
Vleugelhoek 30 ° 30 °
Hoogte 70 in 1767 mm
Gewicht 5335 lb 2420 kg
Inhoud 19.4 yd³ 14.8 m³

Vergelijk 14.8 m³ (19.4 yd³) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Foto's

Foto's

Foto's
Foto's

Bekijk actuele aanbiedingen voor  14.8 m³ (19.4 yd³)

Meer aanbiedingen bekijken