BB121

BB121 Doosmessen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
87.4 in
2221 mm
Werkbreedte
83.9 in
2131 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst
30-85 l/min (8-22 gpm)
30-85 l/min (8-22 gpm)

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 11

Toepassing

Toepassing

Het doosmes is geschikt voor AccuGrade™ en is ontworpen voor het frezen en nivelleren van grote commerciële panden, huizenblokken, wegen en parkeerplaatsen.
Gebogen afwerkbladen

Gebogen afwerkbladen

Dankzij de gebogen afwerkbladen voor en achter kan materieel worden opgerold en gevouwen, voor een hogere capaciteit en hogere prestaties. Vloeiende materialen kunnen eenvoudig op lage gedeeltes worden aangebracht en verbeteren de prestaties bij frezen en nivelleren.
Messen met slijtage-indicatie

Messen met slijtage-indicatie

Messen met slijtage-indicatie zijn voorzien van 20% meer slijtmateriaal op het werktuiggedeelte van het mes en geven tevens aan wanneer het tijd is om het mes om te draaien of te vervangen.
Dubbele parabolische spiegels

Dubbele parabolische spiegels

Dubbele parabolische spiegels bieden volledige zichtbaarheid op het voorste mes, zodat de bestuurder kan identificeren hoeveel het mes wordt belast en zicht kan houden op de hoeken van het doosmes.
Centraal geplaatste elektronica

Centraal geplaatste elektronica

De technologische componenten zijn centraal geplaatst en lopen van de desbetreffende kabelbomen terug naar deze locatie op het gereedschap. Vervolgens loopt één kabelboom naar de regelmodule in de cabine of op het gereedschap.
Beschermde hydraulische klep en ECM

Beschermde hydraulische klep en ECM

De hydraulische klep en ECM zijn ingesloten en zijn in het frame van het gereedschap gemonteerd, ter bescherming tegen schade.

Productspecificaties voor BB121

Totale breedte 87.4 in 2221 mm
Werkbreedte 83.9 in 2131 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 30-85 l/min (8-22 gpm) 30-85 l/min (8-22 gpm)
Hiervoor is volledige bediening van het uitrustingsstuk met twee joysticks vereist Ja Ja
Optimale hydraulische druk 140-170 bar (2031-2466 psi) 140-170 bar (2031-2466 psi)
Totale lengte 81.2 in 2062 mm
Totale hoogte 106.1 in 2694 mm
Gewicht 1999.6 lb 907 kg
Kantelhoekbereik +/- 15 graden 15 graden
Heffen 5 in 127 mm
Neerlaten 4 in 102 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk BB121 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Nivelleren met optionele dubbele laser en masten met standaardbevestiging

Frezen met optionele dubbele laser en masten met standaardbevestiging

Nivelleren met optionele dubbele 3D GPS en rigide masten

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Nivelleren met optionele dubbele laser en masten met standaardbevestiging
Frezen met optionele dubbele laser en masten met standaardbevestiging
Nivelleren met optionele dubbele 3D GPS en rigide masten

360 View