| Breedte | 138,0 in 3505,0 mm |
| Hoogte | 70,0 in 1778,0 mm |
Bladen voor dozers met bladschokdemper 3505 mm (138") dozer met bladschokdemper
Prijsopgave aanvragen Dealer zoekenBelangrijke specificaties
- Breedte
- 138,0 in
- 3505,0 mm
- Hoogte
- 70,0 in
- 1778,0 mm
Overzicht
Rechte bladen leveren het volledige machinevermogen over het smalste bruikbare gebied, voor maximaal penetratievermogen. Dit ontwerp is verbeterd in het blad voor de dozer met bladschokdemper voor gebruik met duw-laad-scrapers of andere bulldozers. Het ontwerp voor zwaar gebruik heeft een versterking om het machinevermogen over te brengen zonder het blad of de trekker te beschadigen. Tussen de trekker en het blad is een stijf C-frame aan de binnenkant gemonteerd. De inwendige montage houdt het frame strak en stijf om weerstand te bieden aan doorbuiging en de belasting op het trekkerframe te beperken.
Productspecificaties voor 3505 mm (138") dozer met bladschokdemper
assignment Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Bekijk actuele aanbiedingen voor 3505 mm (138") dozer met bladschokdemper
Meer aanbiedingen bekijken