| Breedte | 218 in 5537 mm |
| Vleugelhoek | 30 ° 30 ° |
| Hoogte | 78 in 1981 mm |
| Gewicht | 7050 lb 3198 kg |
| Inhoud | 28 yd³ 21.41 m³ |
21.41 m³ (28.0 yd³) U-bladen voor steenkool
Prijsopgave aanvragen Dealer zoekenBelangrijke specificaties
- Breedte
- 218 in
- 5537 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 78 in
- 1981 mm
Productspecificaties voor 21.41 m³ (28.0 yd³)
Vergelijk 21.41 m³ (28.0 yd³) met vaak vergeleken producten.
Bladen
21.41 m³ (28.0 yd³)
Geselecteerd
- Breedte
- 218 in
- 5537 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 78 in
- 1981 mm
Bladen
13.38 m³ (17.5 yd³)
- Breedte
- 168 in
- 4953 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 64 in
- 1626 mm
Bladen
36.70 m³ (48.0 yd³)
- Breedte
- 226 in
- 5740 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 101 in
- 2565 mm