GB124, Smart

Nivelleermachines GB124, Smart

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
96.4 in
2449 mm
Bladbreedte
96 in
2438 mm
Breedte - onder maximale hoek
84.4 in
2143 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 15

Toepassing

Toepassing

De uitrustingsstukken van de Cat® Smart-nivelleermachine zijn bedoeld voor het snijden, verplaatsen en nivelleren van vuil, grind, zand en vrijwel elk ander materiaal dat als ondergrond wordt gebruikt. Er is een assistfunctie voor het blad dat het toestel meer dan Smart maakt. De SMART-nivelleermachine is een primeur in de sector en brengt dwarshelling naar de D3-platforms voor schrankladers en compacte rupsladers.
Modus bedieningshendel van uitrustingsstuk

Modus bedieningshendel van uitrustingsstuk

De modus bedieningshendel van uitrustingsstuk (handmatig) maakt van de D3 en Smart-nivelleermachine een machine die intuïtiever wordt bediend voor het uit te voeren werk. De linker joystick houdt de controle over de aandrijffuncties van de machine. De rechter joysticks bedienen nu het uitrustingsstuk.
Hoekindicatie op het machinescherm

Hoekindicatie op het machinescherm

Het speciale scherm van de Smart-dozer geeft de machinist feedback over de oriëntatie van het uitrustingsstuk. De machinist ziet de helling van het blad van het uitrustingsstuk en de hoek van het blad.
Dwarshellingsregeling

Dwarshellingsregeling

Als de dwarshelling is ingeschakeld, selecteert de machinist de gewenste dwarshelling van het blad door het blad in de gewenste stand te zetten. Dan behoudt het uitrustingsstuk die gewenste helling tijdens het gebruik, zelfs wanneer de helling van de machine verandert.
Externe referentie gereed

Externe referentie gereed

Het uitrustingsstuk van de nivelleermachine is klaar voor externe referentie. Cat Grade (GPS en UTS), EW GO!, Total Station.
Gebogen afwerkblad

Gebogen afwerkblad

Dankzij de gebogen afwerkbladen kan materieel worden opgerold en gevouwen, voor een hogere capaciteit en hogere prestaties. Vloeiende materialen kunnen eenvoudig op lage gedeeltes worden aangebracht en verbeteren de prestaties bij frezen en nivelleren.

Productspecificaties voor GB124, Smart

Totale breedte 96.4 in 2449 mm
Bladbreedte 96 in 2438 mm
Breedte - onder maximale hoek 84.4 in 2143 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 50-86 l/min (13-23 US-Gall/min.) 50-86 l/min (13-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 180-230 bar (2600-3340 psi) 180-230 bar (2600-3340 psi)
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Totale lengte 88.4 in 2246 mm
Totale hoogte met masten 104.4 mm 2652 mm
Totale hoogte 41.2 in 1046 mm
Gewicht 2059.1 lb 934 kg
Kantelhoekbereik +/- 15 graden 15 graden
Maximale bladhoek - rechts/links van het midden 30° 30°
Bladhoogte 17 in 431 mm
Bodemvrijheid 6 in 152 mm
Maximale snijdiepte 4 in 102 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk GB124, Smart met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  GB124, Smart

Meer aanbiedingen bekijken