In een studio gemaakt

Dozerbladen 2337 mm (92")

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bladbreedte
92 in
2337 mm
Breedte - onder maximale hoek
80.7 in
2049 mm
Maximale bladhoek - rechts/links van het midden
30°
30°

Overzicht

Ontworpen voor ruwe en fijne nivelleerwerkzaamheden in aarde en grind, en licht dozeren.

Productspecificaties voor 2337 mm (92")

Bladbreedte 92 in 2337 mm
Breedte - onder maximale hoek 80.7 in 2049 mm
Maximale bladhoek - rechts/links van het midden 30° 30°
Kantelhoekbereik +/- 10 graden 10 graden
Bladhoogte 24.4 in 619 mm
Totale hoogte 25.1 in 637 mm
Lengte 40.5 in 1028 mm
Gewicht 1085 lb 492 kg
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Optimale hydrauliekolieopbrengst 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 l/min (11-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 2337 mm (92") met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  2337 mm (92")

Meer aanbiedingen bekijken