9.66 m³ (13 yd³)

U-bladen voor steenkool 9.66 m³ (13 yd³)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
168 in
4267 mm
Vleugelhoek
30 °
30 °
Hoogte
58 in
1473 mm

Productspecificaties voor 9.66 m³ (13 yd³)

Breedte 168 in 4267 mm
Vleugelhoek 30 ° 30 °
Hoogte 58 in 1473 mm
Gewicht 3300 lb 1497 kg
Inhoud 12.6 yd³ 9.66 m³

Vergelijk 9.66 m³ (13 yd³) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Foto's

Foto's

Foto's
Foto's