| Breedte | 226 in 5740 mm |
| Vleugelhoek | 30 ° 30 ° |
| Hoogte | 101 in 2565 mm |
| Gewicht | 9901 lb 4491 kg |
| Inhoud | 48 yd³ 36.7 m³ |
36.70 m³ (48.0 yd³) U-bladen voor steenkool
Prijsopgave aanvragen Dealer zoekenBelangrijke specificaties
- Breedte
- 226 in
- 5740 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 101 in
- 2565 mm
Productspecificaties voor 36.70 m³ (48.0 yd³)
Vergelijk 36.70 m³ (48.0 yd³) met vaak vergeleken producten.
Bladen
36.70 m³ (48.0 yd³)
Geselecteerd
- Breedte
- 226 in
- 5740 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 101 in
- 2565 mm
Bladen
21.41 m³ (28.0 yd³)
- Breedte
- 218 in
- 5537 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 78 in
- 1981 mm
Bladen
52.0 m³ (68.0 yd³)
- Breedte
- 265 in
- 6731 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 110 in
- 2794 mm