Overzicht
De uitrustingsstukken van de Cat® Smart-nivelleermachine zijn bedoeld voor het snijden, verplaatsen en nivelleren van vuil, grind, zand en vrijwel elk ander materiaal dat als ondergrond wordt gebruikt.
Belangrijke specificaties
De uitrustingsstukken van de Cat® Smart-nivelleermachine zijn bedoeld voor het snijden, verplaatsen en nivelleren van vuil, grind, zand en vrijwel elk ander materiaal dat als ondergrond wordt gebruikt.
Weergave 1-6 van 15
| Totale breedte | 78.4 in 1992 mm |
| Bladbreedte | 78 in 1981 mm |
| Breedte - onder maximale hoek | 68.8 in 1747 mm |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 50-86 l/min (13-23 US-Gall/min.) 50-86 l/min (13-23 US-Gall/min.) |
| Optimale hydraulische druk | 180-230 bar (2600-3340 psi) 180-230 bar (2600-3340 psi) |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Totale lengte | 88.4 in 2246 mm |
| Totale hoogte met masten | 104.4 in 2652 mm |
| Totale hoogte | 41.2 in 1046 mm |
| Gewicht | 1970.9 lb 894 kg |
| Kantelhoekbereik +/- | 15 graden 15 graden |
| Maximale bladhoek - rechts/links van het midden | 30° 30° |
| Bladhoogte | 17 in 431 mm |
| Bodemvrijheid | 6 in 152 mm |
| Maximale snijdiepte | 4 in 102 mm |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts