18,35 m³ (24,0 yd³)

U-bladen voor stortplaatsen 18,35 m³ (24,0 yd³)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
168,0 in
4267,2 mm
Vleugelhoek
30,0 °
30,0 °
Hoogte
82,0 in
2082,8 mm

Productspecificaties voor 18,35 m³ (24,0 yd³)

Breedte 168,0 in 4267,2 mm
Vleugelhoek 30,0 ° 30,0 °
Hoogte 82,0 in 2082,8 mm
Gewicht 5660,0 lb 2567,4 kg
Inhoud 23,7 yd³ 18,1 m³

Vergelijk 18,35 m³ (24,0 yd³) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's
Foto's
Foto's

Bekijk actuele aanbiedingen voor  18,35 m³ (24,0 yd³)

Meer aanbiedingen bekijken