| Breedte | 270 in 6858 mm |
| Vleugelhoek | 30 ° 30 ° |
| Hoogte | 121 in 3073 mm |
| Gewicht | 23500 lb 10659 kg |
| Inhoud | 83 yd³ 63.46 m³ |
U-bladen voor steenkool 63.46 m³ (83.0 yd³)
Prijsopgave aanvragen Dealer zoekenBelangrijke specificaties
- Breedte
- 270 in
- 6858 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 121 in
- 3073 mm
Productspecificaties voor 63.46 m³ (83.0 yd³)
Vergelijk 63.46 m³ (83.0 yd³) met vaak vergeleken producten.
Bladen
63.46 m³ (83.0 yd³)
Geselecteerd
- Breedte
- 270 in
- 6858 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 121 in
- 3073 mm
Bladen
52.0 m³ (68.0 yd³)
- Breedte
- 265 in
- 6731 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 110 in
- 2794 mm
Bladen
65.75 m³ (86.0 yd³)
- Breedte
- 290 in
- 7366 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 120 in
- 3048 mm