| Breedte | 265 in 6731 mm |
| Vleugelhoek | 30 ° 30 ° |
| Hoogte | 110 in 2794 mm |
| Gewicht | 15201 lb 6895 kg |
| Inhoud | 68 yd³ 52 m³ |
52.0 m³ (68.0 yd³) U-bladen voor steenkool
Prijsopgave aanvragen Dealer zoekenBelangrijke specificaties
- Breedte
- 265 in
- 6731 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 110 in
- 2794 mm
Productspecificaties voor 52.0 m³ (68.0 yd³)
Vergelijk 52.0 m³ (68.0 yd³) met vaak vergeleken producten.
Bladen
52.0 m³ (68.0 yd³)
Geselecteerd
- Breedte
- 265 in
- 6731 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 110 in
- 2794 mm
Bladen
36.70 m³ (48.0 yd³)
- Breedte
- 226 in
- 5740 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 101 in
- 2565 mm
Bladen
63.46 m³ (83.0 yd³)
- Breedte
- 270 in
- 6858 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 121 in
- 3073 mm