| Breedte | 168 in 4953 mm |
| Vleugelhoek | 30 ° 30 ° |
| Hoogte | 64 in 1626 mm |
| Gewicht | 5300 lb 2404 kg |
| Inhoud | 17.5 yd³ 13.38 m³ |
13.38 m³ (17.5 yd³) U-bladen voor steenkool
Prijsopgave aanvragen Dealer zoekenBelangrijke specificaties
- Breedte
- 168 in
- 4953 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 64 in
- 1626 mm
Productspecificaties voor 13.38 m³ (17.5 yd³)
Vergelijk 13.38 m³ (17.5 yd³) met vaak vergeleken producten.
Bladen
13.38 m³ (17.5 yd³)
Geselecteerd
- Breedte
- 168 in
- 4953 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 64 in
- 1626 mm
Bladen
9.66 m³ (13 yd³)
- Breedte
- 168 in
- 4267 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 58 in
- 1473 mm
Bladen
21.41 m³ (28.0 yd³)
- Breedte
- 218 in
- 5537 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 78 in
- 1981 mm