65.75 m³ (86.0 yd³)

U-bladen voor steenkool 65.75 m³ (86.0 yd³)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Breedte
290 in
7366 mm
Vleugelhoek
30 °
30 °
Hoogte
120 in
3048 mm

Productspecificaties voor 65.75 m³ (86.0 yd³)

Breedte 290 in 7366 mm
Vleugelhoek 30 ° 30 °
Hoogte 120 in 3048 mm
Gewicht 23499 lb 10659 kg
Inhoud 86 yd³ 65.75 m³

Vergelijk 65.75 m³ (86.0 yd³) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Foto's

Foto's

Foto's
Foto's

Bekijk actuele aanbiedingen voor  65.75 m³ (86.0 yd³)

Meer aanbiedingen bekijken