1829 mm (72 in)

Verstelbare dozerbladen - compacte producten 1829 mm (72 in)

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bladbreedte
72 in
1829 mm
Breedte - onder maximale hoek
66.3 in
1685 mm
Maximale bladhoek - rechts/links van het midden
30°
30°

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor het verplaatsen van aarde, grind, veeafval en sneeuw. Ook ideaal voor fijne nivelleerwerkzaamheden bij bouw- en groenvoorzieningstoepassingen.
Tweezijdig blad

Tweezijdig blad

Het tweezijdige blad kan worden bediend met het blad vergrendeld voor agressief dozeren of met inschakeling van de veerbelasting voor het schuiven van sneeuw of veeafval.
Hoekbereik

Hoekbereik

Bladhoek +/- 30 graden om te helpen bij verschillende taken.
Gebogen afwerkblad

Gebogen afwerkblad

Gebogen afwerkblad met standaard omkeerbaar/vervangbaar aanboutbaar mes van gehard DH-2-staal biedt een lange levensduur en een groot prestatievermogen.
Verstelbare glijschoenen

Verstelbare glijschoenen

Verstelbare glijplaten verminderen de kans dat in de geploegde ondergrond wordt gestoken, bieden de machinist een betere controle en handhaven een constante mesdiepte.
Cilinder met bolvormig stangoog

Cilinder met bolvormig stangoog

De cilinder met bolvormig stangoog verhoogt de bewegingsvrijheid van het scharnierende deel voor betere bescherming tegen schokken.

Productspecificaties voor 1829 mm (72 in)

Bladbreedte 72 in 1829 mm
Breedte - onder maximale hoek 66.3 in 1685 mm
Maximale bladhoek - rechts/links van het midden 30° 30°
Bladhoogte 24.2 in 614 mm
Mesbreedte 74.5 in 1893 mm
Lengte 29.6 in 753 mm
Gewicht 690 lb 313 kg
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 42-86 L/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 L/min (11-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1829 mm (72 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® mes aan het werk

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® mes aan het werk

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  1829 mm (72 in)

Meer aanbiedingen bekijken