| Breedte | 322 in 8179 mm |
| Vleugelhoek | 30 ° 30 ° |
| Hoogte | 120 in 3048 mm |
| Gewicht | 25360 lb 11503 kg |
| Inhoud | 98 ft³ 74.93 L |
U-bladen voor steenkool 74.93 m³ (98.0 yd³)
Prijsopgave aanvragen Dealer zoekenBelangrijke specificaties
- Breedte
- 322 in
- 8179 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 120 in
- 3048 mm
Productspecificaties voor 74.93 m³ (98.0 yd³)
Vergelijk 74.93 m³ (98.0 yd³) met vaak vergeleken producten.
Bladen
74.93 m³ (98.0 yd³)
Geselecteerd
- Breedte
- 322 in
- 8179 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 120 in
- 3048 mm
Bladen
65.75 m³ (86.0 yd³)
- Breedte
- 290 in
- 7366 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 120 in
- 3048 mm
Bladen
63.46 m³ (83.0 yd³)
- Breedte
- 270 in
- 6858 mm
- Vleugelhoek
- 30 °
- 30 °
- Hoogte
- 121 in
- 3073 mm