Overzicht
Robuust ontwerp met grote capaciteit voor het verplaatsen van aarde, grind, veeafval en sneeuw.
Belangrijke specificaties
Robuust ontwerp met grote capaciteit voor het verplaatsen van aarde, grind, veeafval en sneeuw.
Weergave 1-6 van 10
| Bladbreedte | 84 in 2134 mm |
| Breedte - onder maximale hoek | 76.7 in 1949 mm |
| Maximale bladhoek - rechts/links van het midden | 30° 30° |
| Bladhoogte | 24.2 in 614 mm |
| Mesbreedte | 86.5 in 2198 mm |
| Lengte | 29.6 in 753 mm |
| Gewicht | 729.7 lb 331 kg |
| Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 42-86 L/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 L/min (11-23 US-Gall/min.) |
| Optimale hydraulische druk | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® mes aan het werk