Overzicht
Wordt gebruikt voor het schoonvegen van parkeerplaatsen, industrieterreinen, houtzagerijen, landingsbanen, straten, opritten en rijbanen.
Belangrijke specificaties
Wordt gebruikt voor het schoonvegen van parkeerplaatsen, industrieterreinen, houtzagerijen, landingsbanen, straten, opritten en rijbanen.
Weergave 1-6 van 10
| Totale breedte | 92 in 2336 mm |
| Borstelbreedte | 82.7 in 2100 mm |
| Diameter van borstel | 32.1 in 815 mm |
| Vereiste hydrauliek | Standaard stroom zonder elektra Standaard stroom zonder elektra |
| Hoogte | 35.2 in 893 mm |
| Lengte | 61.4 in 1560 mm |
| Gewicht | 881.8 lb 400 kg |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 42-87 L/min (11-23 gpm) 42-87 L/min (11-23 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 145-241 bar (2,100-3,500 psi) 145-241 bar (2,100-3,500 psi) |
| Slagvolume van motor | 24.1 in³/rev 395 cm³/rev |
| Borsteltoerental bij maximale opbrengst | 200 tpm 200 tpm |
| Veegbreedte - onder hoek (± 30 graden) | 71.7 in 1820 mm |
| Totale breedte - onder hoek (± 30 graden) | 79.5 in 2020 mm |
| Aandrijfmethode | Directe aandrijving Directe aandrijving |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
| Optionele verlenging van motorkap | 55.1 lb 25 kg |