BA25 hydraulisch, 12 V

BA25 hydraulisch, 12 V Verstelbare veegmachines

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
106.3 in
2700 mm
Borstelbreedte
98.4 in
2500 mm
Diameter van borstel
27.6 in
700 mm

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 9

Toepassing

Toepassing

Ideaal voor het schoonvegen van parkeerplaatsen, industrieterreinen, houtzagerijen, landingsbanen, straten, opritten en rijbanen.
Variabele borstelhoek

Variabele borstelhoek

Hydraulisch of handmatig 30 graden naar links of rechts verstelbaar; reinigt ook in rechte positie.
Unieke ophanging

Unieke ophanging

Uniek ophangingssysteem maakt de behoefte voor ondersteuningswielen niet nodig. Borstel behoudt constante gronddruk door een aantal verticale bewegingen in de initiële instelling.
Parkeersteunen

Parkeersteunen

Parkeersteunen zorgen voor het stabiel en veilig parkeren wanneer de veegmachine niet wordt gebruikt.
Opnieuw ontworpen nivelleringsindicator

Opnieuw ontworpen nivelleringsindicator

Nivelleringsindicator zorgt ervoor dat de machinist tijdens het werken eenvoudig het niveau van de veger kan zien in de cabine.
Beschermde hydrauliekmotoren

Beschermde hydrauliekmotoren

Hydrauliekmotoren zijn beschermd tegen stof en vuil, maar eenvoudig toegankelijk als dat nodig is.

Productspecificaties voor BA25 hydraulisch, 12 V

Totale breedte 106.3 in 2700 mm
Borstelbreedte 98.4 in 2500 mm
Diameter van borstel 27.6 in 700 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Hoogte 51.2 in 1300 mm
Lengte 60.4 in 1535 mm
Gewicht 970 lb 440 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 40-150 L/min (11-40 gpm) 40-150 L/min (11-40 gpm)
Optimale hydraulische druk 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Slagvolume van motor 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 385 TPM 385 TPM
Veegbreedte - onder hoek (± 30 graden) 86.6 in 2200 mm
Totale breedte - onder hoek (± 30 graden) 94.5 in 2400 mm
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Vereist haakgroep Vereist haakgroep
Spanningstype 12 V 12 V

Vergelijk BA25 hydraulisch, 12 V met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View