BA118 hydraulisch
NIEUW

Verstelbare veegmachines BA118 hydraulisch

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
80.2 in
2036 mm
Borstelbreedte
70.9 in
1800 mm
Diameter van borstel
32.1 in
815 mm

Overzicht

Wordt gebruikt voor het schoonvegen van parkeerplaatsen, industrieterreinen, houtzagerijen, landingsbanen, straten, opritten en rijbanen.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 10

Toepassing

Toepassing

Ideaal voor het schoonvegen van parkeerplaatsen, industrieterreinen, houtzagerijen, landingsbanen, straten, opritten en rijbanen.
Variabele borstelhoek

Variabele borstelhoek

Hydraulisch of handmatig 30 graden naar links of rechts verstelbaar; reinigt ook in rechte positie.
Betrouwbare hydraulische motor

Betrouwbare hydraulische motor

Een krachtige hydraulische motor met gerotor zorgt voor een hoog koppel naar de borstelharen en is ontworpen om de prestaties van machines met standaardopbrengst te optimaliseren.
Parkeersteunen

Parkeersteunen

Parkeersteunen zorgen voor het stabiel en veilig parkeren wanneer de veegmachine niet in gebruik is.
Op het gereedschap gemonteerde houder voor bedienings- en onderhoudshandleidingen (OMM)

Op het gereedschap gemonteerde houder voor bedienings- en onderhoudshandleidingen (OMM)

Deze op het gereedschap gemonteerde houder is afgedicht tegen weerselementen en bevat alle benodigde bedienings- en onderhoudshandleidingen voor een juist gebruik van het uitrustingsstuk.
Veren met blokkeerfunctie

Veren met blokkeerfunctie

Verstelbare veren helpen om de bodemdruk van de borstels op peil te houden. De blokkeerfunctie van de veren zorgt dat de borstels beter bedienbaar zijn tijdens speciale toepassingen.

Productspecificaties voor BA118 hydraulisch

Totale breedte 80.2 in 2036 mm
Borstelbreedte 70.9 in 1800 mm
Diameter van borstel 32.1 in 815 mm
Vereiste hydrauliek Standaard stroom met 14-pens Standaard stroom met 14-pens
Hoogte 35.2 in 893 mm
Lengte 61.4 in 1560 mm
Gewicht 855.4 lb 388 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 42-87 L/min (11-23 gpm) 42-87 L/min (11-23 gpm)
Optimale hydraulische druk 145-241 bar (2,100-3,500 psi) 145-241 bar (2,100-3,500 psi)
Slagvolume van motor 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 200 tpm 200 tpm
Veegbreedte - onder hoek (± 30 graden) 61.4 in 1560 mm
Totale breedte - onder hoek (± 30 graden) 69.3 in 1760 mm
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Optionele verlenging van motorkap 48.5 lb 22 kg

Vergelijk BA118 hydraulisch met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts