BU118

Veegmachines voor standaard gebruik BU118

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Totale breedte
83.3 in
2115 mm
Borstelbreedte
70.9 in
1800 mm
Diameter van borstel
26.2 in
665 mm

Overzicht

Cat® veegmachines voor standaard gebruik vegen en verzamelen lichte rommel op vlakke oppervlakken in voorwaartse of achterwaartse rijrichting.

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 13

Toepassing

Toepassing

Ideaal voor het reinigen en verwijderen van vuil, stenen, sneeuw en rommel van straten, parkeerplaatsen, opritten, trottoirs en fabrieksvloeren.
Vegen in twee richtingen

Vegen in twee richtingen

Veegmachines voor standaard gebruik kunnen vegen en lichte rommel verzamelen op vlakke oppervlakken in voorwaartse of achterwaartse rijrichting.
Cat

Materiaalopties voor borstel

Standaard borstelmateriaal is gemaakt van vervangbare polypropyleen en staaldraadsecties of volledig polypropyleen.
Vultrechter met grote capaciteit

Vultrechter met grote capaciteit

Door de grote capaciteit van de vultrechter is een grotere productiviteit mogelijk, met langere veegcycli. De brede laadbakopening met aanboutbaar en vervangbaar mes zorgt voor snel en efficiënt storten.
Rubberen afdekhoezen

Rubberen afdekhoezen

De rubberen afdekhoezen op de voorkant en zijkanten van de veegmachine helpen om rommel en in de lucht vrijgekomen verontreiniging vast te houden tijden het vegen.
Beschermde motor met lange levensduur

Beschermde motor met lange levensduur

Een krachtige hydraulische motor met gerotor zorgt voor een hoog koppel naar de borstelharen en is ontworpen om de prestaties van machines met standaardopbrengst te optimaliseren.

Productspecificaties voor BU118

Totale breedte 83.3 in 2115 mm
Borstelbreedte 70.9 in 1800 mm
Diameter van borstel 26.2 in 665 mm
Vereiste hydrauliek Standaard stroom zonder elektra Standaard stroom zonder elektra
Hoogte 31.2 in 793 mm
Lengte 60.2 in 1530 mm
Gewicht 1069.2 lb 485 kg
Optimale hydraulische druk 145-241 bar (2,100-3,500 psi) 145-241 bar (2,100-3,500 psi)
Slagvolume van motor 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 210 tpm 210 tpm
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving

Vergelijk BU118 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts