Overzicht
Ideaal voor het snijden van asfaltstukken en verbindingsstukken voor weguitbreiding en het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen.
Belangrijke specificaties
Ideaal voor het snijden van asfaltstukken en verbindingsstukken voor weguitbreiding en het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen.
Weergave 1-6 van 13
| Maximale snijdiepte | 23.6 in 600 mm |
| Breedte van freesblad | 7.9 in 200 mm |
| Gewicht | 2921.1 lb 1325 kg |
| Totale breedte | 65.2 in 1655 mm |
| Totale hoogte | 69.5 in 1765 mm |
| Lengte | 95.2 in 2417 mm |
| Vereiste hydrauliek | Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi) |
| Slagvolume van motor | 102.9 in³/rev 1686 cm³ |
| Koppel van freesblad bij maximale druk | 5538.4 lb/ft 7509 Nm |
| Snelheid van freesblad bij maximale opbrengst | 74 tpm 74 tpm |
| Snelheid van bit bij maximale opbrengst | 1181.1 ft/min 360 m/min |
| Conische bits - per freesblad | 96 96 |
| Standaardbittype | Beton Beton |
| Optioneel bittype | Universeel Universeel |
| Sideshift-afstand | 21.7 in 550 mm |
| Voorziening voor het reinigen van sleuven | Ja Ja |
| Aandrijfmethode | Directe aandrijving Directe aandrijving |
| Type interface | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts