SW360, 100 mm (4 in)

SW360, 100 mm (4 in) Zagen

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Maximale snijdiepte
23.6 in
600 mm
Breedte van freesblad
3.9 in
100 mm
Gewicht
2943.2 lb
1335 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 13

Systeem met directe aandrijving

Systeem met directe aandrijving

Het systeem met directe aandrijving heeft een hydraulische motor met zuigerpomp om een maximale freessnelheid en maximaal freesbladkoppel te garanderen voor optimale productieprestaties en efficiëntie.
Hydraulische sideshift

Hydraulische sideshift

Hydraulische sideshift zijn standaard op alle modellen en worden bediend vanuit de cabine voor de machinist. Met de hydraulische sideshift kan het freesblad vanuit het midden naar uiterst rechts van het midden worden geplaatst. Hierdoor is frezen dicht bij trottoirbanden, muren en andere obstakels mogelijk, en hoeft de machine minimaal te worden verplaatst.
Hydraulische diepteregeling

Hydraulische diepteregeling

Hydraulische diepteregeling zijn standaard op alle modellen en worden bediend vanuit de cabine voor de machinist. Met de hydraulische diepteregeling kan de machinist de snijdiepte tijdens het rijden vanuit de cabine aanpassen, zodat hij zich snel kan aanpassen aan de actuele taak.
Voorziening voor het reinigen van sleuven

Voorziening voor het reinigen van sleuven

De voorziening voor het reinigen van sleuven wordt hydraulisch bediend vanuit de cabine voor de machinist. Het blad kan op en neer worden bewogen om freesafval te verwijderen en zo een schone sleuf op te leveren.
Verdeelplaten

Verdeelplaten

Verdeelplaten verwijderen gemorst materiaal van het pad van de machine voor een soepele werking. Freesafval kan links, rechts of aan beide zijden van het freesblad worden afgevoerd door montage van de meegeleverde afsluitplaten.
Max Pro-drukmeter

Max Pro-drukmeter

De Max Pro drukmeter biedt de machinist feedback om de snelheid aan te passen voor maximale productiviteit bij wisselende materiaalbelasting. De meter toont de prestaties van de asfaltfrees in real-time en is vanuit de cabine af te lezen. Standaard op alle modellen.

Productspecificaties voor SW360, 100 mm (4 in)

Maximale snijdiepte 23.6 in 600 mm
Breedte van freesblad 3.9 in 100 mm
Gewicht 2943.2 lb 1335 kg
Totale breedte 65.2 in 1655 mm
Totale hoogte 69.5 in 1765 mm
Lengte 95.2 in 2417 mm
Vereiste hydrauliek Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Optimale hydrauliekolieopbrengst 98-125 L/min (26-33 gpm) 98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimale hydraulische druk 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi)
Slagvolume van motor 102.9 in³/rev 1686 cm³/rev
Koppel van freesblad bij maximale druk 5538.4 lb/ft 7509 Nm
Snelheid van freesblad bij maximale opbrengst 74 tpm 74 tpm
Snelheid van bit bij maximale opbrengst 1181.1 ft/min 360 m/min
Conische bits - per freesblad 80 80
Standaardbittype Beton Beton
Optioneel bittype Universeel Universeel
Sideshift-afstand 21.7 in 550 mm
Voorziening voor het reinigen van sleuven Ja Ja
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk SW360, 100 mm (4 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  SW360, 100 mm (4 in)

Meer aanbiedingen bekijken