A41, schrankladerkoppeling

A41, schrankladerkoppeling Grondboren

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Koppel van aandrijfas bij maximale druk
3037.3 lb/ft
4118 Nm
Aandrijfmethode
Gerotormotor - enkele planetaire reductie
Gerotormotor - enkele planetaire reductie
Ontwerp van montagesteun
Schrankladerkoppeling
Schrankladerkoppeling

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Toepassing

Toepassing

Cat® grondboren worden gebruikt voor het boren van gaten voor fundamenten, hekwerken, verkeersborden, bomen en struiken in toepassingen in de bouw, landbouw en bij aanleg/onderhoud van groenvoorzieningen.
Cat

Meerdere aandrijfsystemen

De drie verschillende aandrijfsystemen zijn zodanig ontworpen dat ze de juiste snelheid en het juiste koppel leveren voor werkzaamheden in een keur aan bodemtypen.

  • De A23 omvat een hydraulische motor met gerotor. Deze motor levert een variabel toerental en is birichtingsgevoelig voor een optimaal bittoerental en uitgaand koppel voor middelzware toepassingen.
  • De A41 omvat een hydraulische motor met gerotor en heeft een planetaire aandrijving met enkele reductie. Deze motor levert een variabel toerental, is birichtingsgevoelig en is bevestigd op een gemonteerde planetaire tandwielkast voor een optimaal bittoerental en uitgaand koppel voor middelzware tot zware toepassingen.
  • De A68 omvat een hydraulische tandwielmotor en heeft een planetaire aandrijving met dubbele reductie. Deze motor levert een variabel toerental, is birichtingsgevoelig en is bevestigd aan een planetaire tandwielkast voor een optimaal bittoerental en koppel voor middelzware tot zware boortoepassingen waarbij hoge prestaties vereist zijn.
Robuuste bits voor elke toepassing

Robuuste bits voor elke toepassing

Robuuste bits kunnen worden afgestemd op een aantal projecten. Er zijn standaardbits, boombits, industriële bits en standaard rotsboorbits (aanboutbaar) verkrijgbaar voor diverse toepassingen en bodemcondities.
Bitverlengstukken en adapters

Bitverlengstukken en adapters

Met diverse verlengstukken kunt u dieper graven en overschakelen op bitontwerpen met ronde of zeskantige assen. Borgpen vermindert de tijd die nodig is voor het vervangen van grondboorbladen.
Robuuste montagesteun

Robuuste montagesteun

Exclusieve Cat® montagesteun voor superieure structurele versteviging, flexibele plaatsing, eenvoudig transport en vrijwel verticale opslag. Bevat ook gekartelde treden voor een veiligere en eenvoudigere toegang tot de cabine.

Productspecificaties voor A41, schrankladerkoppeling

Koppel van aandrijfas bij maximale druk 3037.3 lb/ft 4118 Nm
Aandrijfmethode Gerotormotor - enkele planetaire reductie Gerotormotor - enkele planetaire reductie
Ontwerp van montagesteun Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Optimale hydrauliekolieopbrengst 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Totale breedte - met steun 45.4 in 1152 mm
Totale lengte - met steun 23.5 in 598 mm
Totale hoogte 36.8 in 934 mm
Diameter van behuizing 9.9 in 252 mm
Zwenkbereik 102 graden 102 graden
Zwenkbereik (voor/achter) 120 graden 120 graden
Zwenkbereik (links/rechts) 102 graden 102 graden
Gewicht 366 lb 166 kg
Slagvolume van motor 15 in³ 250 cm³
Snelheid van bit bij maximale opbrengst 71 tpm 71 tpm
Maat van zeskantige uitgaande as 2 in 51 mm

Vergelijk A41, schrankladerkoppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® grondboor aan het werk op een compacte wiellader 908M

Cat® grondboor aan het werk op een rupsschranklader 277D

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® grondboor aan het werk op een compacte wiellader 908M
Cat® grondboor aan het werk op een rupsschranklader 277D

360 View