Overzicht
Cat® aandrijfeenheden voor grondboren worden gebruikt als vervanging/upgrade van een bestaande en gebruikte grondboor.
Belangrijke specificaties
Cat® aandrijfeenheden voor grondboren worden gebruikt als vervanging/upgrade van een bestaande en gebruikte grondboor.
Weergave 1-6 van 4
| Koppel van aandrijfas bij maximale druk | 3038.8 lb/ft 4120 Nm |
| Aandrijfmethode | Gerotormotor - enkele planetaire reductie Gerotormotor - enkele planetaire reductie |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Totale breedte | 11 in 280 mm |
| Totale lengte | 11.1 in 282 mm |
| Totale hoogte | 26.3 in 668 mm |
| Diameter van behuizing | 11 in 280 mm |
| Gewicht | 159.4 lb 72.3 kg |
| Slagvolume van motor | 15.3 in³ 250 cm³ |
| Snelheid van bit bij maximale opbrengst | 71 tpm 71 tpm |
| Maat van zeskantige uitgaande as | 2 in 51 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Vooraanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts