Overzicht
Cat® aandrijfeenheden voor grondboren worden gebruikt als vervanging/upgrade van een bestaande en gebruikte grondboor.
Belangrijke specificaties
Cat® aandrijfeenheden voor grondboren worden gebruikt als vervanging/upgrade van een bestaande en gebruikte grondboor.
Weergave 1-6 van 4
| Koppel van aandrijfas bij maximale druk | 815 lb/ft 1105 Nm |
| Aandrijfmethode | Gerotormotor - directe aandrijving Gerotormotor - directe aandrijving |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 75-90 L/min (20-24 gpm) 75-90 L/min (20-24 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 105-150 bar (1523-2176 psi) 105-150 bar (1523-2176 psi) |
| Totale breedte | 11 in 280 mm |
| Totale lengte | 11.1 in 282 mm |
| Totale hoogte | 27.8 in 707 mm |
| Diameter van behuizing | 11 in 280 mm |
| Gewicht | 152.6 lb 69.2 kg |
| Slagvolume van motor | 24 in³ 393 cm³ |
| Snelheid van bit bij maximale opbrengst | 191 tpm 191 tpm |
| Maat van zeskantige uitgaande as | 2 in 51 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts