Overzicht
Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor funderingen, omheiningen, struiken en bomen.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor funderingen, omheiningen, struiken en bomen.
Weergave 1-6 van 5
| Type | Boombits Boombits |
| Totale lengte | 50.7 in 1288 mm |
| Gewicht | 308.6 lb 140 kg |
| Snijdiameter | 914/457 mm (36/18 in) 914/457 mm (36/18 in) |
| Compatibele bitverlenging | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Aantal tanden | 13 13 |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts