Overzicht
Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor funderingen, omheiningen, struiken en bomen.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor funderingen, omheiningen, struiken en bomen.
Weergave 1-6 van 5
| Type | Industriële boren Industriële boren |
| Totale lengte | 48 in 1219 mm |
| Gewicht | 291 lb 132 kg |
| Snijdiameter | 42 in 1067 mm |
| Compatibele bitverlenging | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Aantal tanden | 16 16 |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts