Overzicht
Cat® grondboren worden gebruikt voor het boren van gaten voor fundamenten, hekwerken, verkeersborden, bomen en struiken in toepassingen in de bouw, landbouw en bij aanleg/onderhoud van groenvoorzieningen.
Belangrijke specificaties
Cat® grondboren worden gebruikt voor het boren van gaten voor fundamenten, hekwerken, verkeersborden, bomen en struiken in toepassingen in de bouw, landbouw en bij aanleg/onderhoud van groenvoorzieningen.
Weergave 1-6 van 6
| Koppel van aandrijfas bij maximale druk | 3038.8 lb/ft 4120 Nm |
| Aandrijfmethode | Gerotormotor - enkele planetaire reductie Gerotormotor - enkele planetaire reductie |
| Ontwerp van montagesteun | Minigraafmachine van 5 ton, vastgepend Minigraafmachine van 5 ton, vastgepend |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Totale breedte - met steun | 11.4 in 289 mm |
| Totale lengte - met steun | 14.2 in 361 mm |
| Totale hoogte | 34.4 in 875 mm |
| Diameter van behuizing | 11 in 280 mm |
| Zwenkbereik (voor/achter) | 72° 72° |
| Zwenkbereik (links/rechts) | 76 graden 76 graden |
| Gewicht | 207.2 lb 94 kg |
| Slagvolume van motor | 15.26 in³ 250 cm³ |
| Snelheid van bit bij maximale opbrengst | 71 tpm 71 tpm |
| Maat van zeskantige uitgaande as | 2 in 51 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® grondboor aan het werk op een compacte wiellader 908M
Cat® grondboor aan het werk op een rupsschranklader 277D