Overzicht
Cat® grondboren worden gebruikt voor het boren van gaten voor fundamenten, hekwerken, verkeersborden, bomen en struiken in toepassingen in de bouw, landbouw en bij aanleg/onderhoud van groenvoorzieningen.
Belangrijke specificaties
Cat® grondboren worden gebruikt voor het boren van gaten voor fundamenten, hekwerken, verkeersborden, bomen en struiken in toepassingen in de bouw, landbouw en bij aanleg/onderhoud van groenvoorzieningen.
Weergave 1-6 van 6
| Koppel van aandrijfas bij maximale druk | 815 lb/ft 1105 Nm |
| Aandrijfmethode | Gerotormotor - directe aandrijving Gerotormotor - directe aandrijving |
| Ontwerp van montagesteun | Minigraafmachine van 1 ton, vastgepend Minigraafmachine van 1 ton, vastgepend |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 75-90 L/min (20-24 gpm) 75-90 L/min (20-24 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 105-150 bar (1523-2176 psi) 105-150 bar (1523-2176 psi) |
| Totale breedte - met steun | 11 in 280 mm |
| Totale lengte - met steun | 11 in 280 mm |
| Totale hoogte | 35.4 in 900 mm |
| Diameter van behuizing | 11 in 280 mm |
| Zwenkbereik (voor/achter) | 36 graden 36 graden |
| Zwenkbereik (links/rechts) | 76 graden 76 graden |
| Gewicht | 174.2 lb 79 kg |
| Slagvolume van motor | 24 in³ 393 cm³ |
| Snelheid van bit bij maximale opbrengst | 191 tpm 191 tpm |
| Maat van zeskantige uitgaande as | 2 in 51 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® grondboor aan het werk op een compacte wiellader 908M
Cat® grondboor aan het werk op een rupsschranklader 277D