Overzicht
Cat® grondboren worden gebruikt voor het boren van gaten voor fundamenten, hekwerken, verkeersborden, bomen en struiken in toepassingen in de bouw, landbouw en bij aanleg/onderhoud van groenvoorzieningen.
Belangrijke specificaties
Cat® grondboren worden gebruikt voor het boren van gaten voor fundamenten, hekwerken, verkeersborden, bomen en struiken in toepassingen in de bouw, landbouw en bij aanleg/onderhoud van groenvoorzieningen.
Weergave 1-6 van 5
| Koppel van aandrijfas bij maximale druk | 5034.6 lb/ft 6826 Nm |
| Aandrijfmethode | Gerotormotor - dubbele planetaire aandrijving Gerotormotor - dubbele planetaire aandrijving |
| Ontwerp van montagesteun | Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling |
| Vereiste hydrauliek | Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 95-130 L/min (25-34 gpm) 95-130 L/min (25-34 gpm) |
| Optimale hydraulische druk | 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi) |
| Totale breedte - met steun | 45.4 in 1152 mm |
| Totale lengte - met steun | 23.5 in 598 mm |
| Totale hoogte | 38.5 in 978 mm |
| Diameter van behuizing | 9.9 in 252 mm |
| Zwenkbereik | 102 graden 102 graden |
| Zwenkbereik (voor/achter) | 120 graden 120 graden |
| Zwenkbereik (links/rechts) | 102 graden 102 graden |
| Gewicht | 401.2 lb 182 kg |
| Slagvolume van motor | 3 in³ 44 cm³ |
| Snelheid van bit bij maximale opbrengst | 81 tpm 81 tpm |
| Maat van zeskantige uitgaande as | 2 in 51 mm |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® grondboor aan het werk op een compacte wiellader 908M
Cat® grondboor aan het werk op een rupsschranklader 277D