A68, Minigraafmachines van 5 ton

A68, Minigraafmachines van 5 ton Grondboren

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Koppel van aandrijfas bij maximale druk
5034.6 lb/ft
6826 Nm
Aandrijfmethode
Gerotormotor - dubbele planetaire reductie
Gerotormotor - dubbele planetaire reductie
Ontwerp van montagesteun
Minigraafmachine van 5 ton, vastgepend
Minigraafmachine van 5 ton, vastgepend

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Toepassing

Toepassing

Cat® grondboren worden gebruikt voor het boren van gaten voor fundamenten, hekwerken, verkeersborden, bomen en struiken in toepassingen in de bouw, landbouw en bij aanleg/onderhoud van groenvoorzieningen.
Cat

Meerdere aandrijfsystemen

De drie verschillende aandrijfsystemen zijn zodanig ontworpen dat ze de juiste snelheid en het juiste koppel leveren voor werkzaamheden in een keur aan bodemtypen.

  • De A23 omvat een hydraulische motor met gerotor. Deze motor levert een variabel toerental en is birichtingsgevoelig voor een optimaal bittoerental en uitgaand koppel voor middelzware toepassingen.
  • De A41 omvat een hydraulische motor met gerotor en heeft een planetaire aandrijving met enkele reductie. Deze motor levert een variabel toerental, is birichtingsgevoelig en is bevestigd op een gemonteerde planetaire tandwielkast voor een optimaal bittoerental en uitgaand koppel voor middelzware tot zware toepassingen.
  • De A68 omvat een hydraulische tandwielmotor en heeft een planetaire aandrijving met dubbele reductie. Deze motor levert een variabel toerental, is birichtingsgevoelig en is bevestigd aan een planetaire tandwielkast voor een optimaal bittoerental en koppel voor middelzware tot zware boortoepassingen waarbij hoge prestaties vereist zijn.
Robuuste bits voor elke toepassing

Robuuste bits voor elke toepassing

Robuuste bits kunnen worden afgestemd op een aantal projecten. Er zijn standaardbits, boombits, industriële bits en standaard rotsboorbits (aanboutbaar) verkrijgbaar voor diverse toepassingen en bodemcondities.
Bitverlengstukken en adapters

Bitverlengstukken en adapters

Met diverse verlengstukken kunt u dieper graven en overschakelen op bitontwerpen met ronde of zeskantige assen. Borgpen vermindert de tijd die nodig is voor het vervangen van grondboorbladen.
Knikgewricht

Knikgewricht

Het knikgewricht zorgt ervoor dat de grondboor recht hangt, ongeacht de plaatsing van de machine.
Mechanische zwenkstoppen

Mechanische zwenkstoppen

Mechanische zwenkstoppen voorkomen dat de grondboor te ver zwenkt.

Productspecificaties voor A68, Minigraafmachines van 5 ton

Koppel van aandrijfas bij maximale druk 5034.6 lb/ft 6826 Nm
Aandrijfmethode Gerotormotor - dubbele planetaire reductie Gerotormotor - dubbele planetaire reductie
Ontwerp van montagesteun Minigraafmachine van 5 ton, vastgepend Minigraafmachine van 5 ton, vastgepend
Vereiste hydrauliek Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Optimale hydrauliekolieopbrengst 95-130 L/min (25-34 gpm) 95-130 L/min (25-34 gpm)
Optimale hydraulische druk 207-290 bar (3002-4206 psi) 207-290 bar (3002-4206 psi)
Totale breedte - met steun 11.4 in 289 mm
Totale lengte - met steun 14.2 in 361 mm
Totale hoogte 36.1 in 916 mm
Diameter van behuizing 11 in 280 mm
Zwenkbereik (voor/achter) 60 graden 60 graden
Zwenkbereik (links/rechts) 76 graden 76 graden
Gewicht 233.7 lb 106 kg
Slagvolume van motor 2.67 in³ 44 cm³
Snelheid van bit bij maximale opbrengst 81 tpm 81 tpm
Maat van zeskantige uitgaande as 2 in 51 mm

A68, Minigraafmachines van 5 ton Optionele uitrusting

LAADBAKKEN

  • 4,2 m³ (5,5 yd³), Performance-serie

Vergelijk A68, Minigraafmachines van 5 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® grondboor aan het werk op een compacte wiellader 908M

Cat® grondboor aan het werk op een rupsschranklader 277D

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® grondboor aan het werk op een compacte wiellader 908M
Cat® grondboor aan het werk op een rupsschranklader 277D

360 View