Overzicht
Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor funderingen, omheiningen, struiken en bomen.
Belangrijke specificaties
Ontworpen voor het gemakkelijk en efficiënt graven van gaten voor funderingen, omheiningen, struiken en bomen.
Weergave 1-6 van 5
| Type | Standaardboor Standaardboor |
| Totale lengte | 50.3 in 1278 mm |
| Gewicht | 381.4 lb 173 kg |
| Snijdiameter | 36 in 914 mm |
| Compatibele bitverlenging | 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) 305, 610, 915, 1829 mm (12, 24, 36, 72 in) |
| Aantal tanden | 12 12 |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts