381 mm (15 in) steenkopbit

381 mm (15 in) steenkopbit Grondboorbits

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Type
Steenboorkop
Steenboorkop
Totale lengte
10.4 in
263 mm
Gewicht
46.9 lb
21.29 kg

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 5

Standaard

Standaard

Standaardboren worden gebruikt in normale grondomstandigheden en toepassingen in breekbare steenlagen voor normaal graven. Het best geschikt voor het graven van 250-300 gaten per dag, omdat tanden snel kunnen worden vervangen.
Boombits

Boombits

Boombits zijn het best geschikt voor schurende grond en breekbare steen. Boombits zijn taps toelopend om een grotere diameter aan de bovenkant van het gat te boren, voor een wortelkluit, en een kleinere diameter gat voor mulch of meststoffen.
Industriële boren

Industriële boren

Industriële boren bieden uitstekende tandretentie bij het graven, maar zijn eenvoudig te verwijderen en plaatsen.
Standaard boorkop voor rotsachtige grond (opboutbaar)

Standaard boorkop voor rotsachtige grond (opboutbaar)

Met een standaard boorkop voor rotsachtige grond verandert een standaardboor in een industriële versie wanneer de grondomstandigheden overgaan van normaal naar zwaar, waaronder harde steenlagen en verschillende soorten beton. Boren kunnen eenvoudig worden verwijderd wanneer de omstandigheden weer normaal of steenvrij worden.
Rotsboor en -tanden

Rotsboor en -tanden

De standaard rotsboor heeft een grotere schouder om de koppeling te beschermen, voor gebruik in massieve, brekende stenen en zwaar aangestampte grond. Er zijn verscheidene grondboortanden beschikbaar voor verschillende grondomstandigheden. Afvoertanden aan de buitenrand en een platte en/of beitelrand voor de binnenkant. Bladen zijn beschikbaar met harde of carbidoppervlakken om schurende grond en aangestampte steenlagen aan te kunnen.

Productspecificaties voor 381 mm (15 in) steenkopbit

Type Steenboorkop Steenboorkop
Totale lengte 10.4 in 263 mm
Gewicht 46.9 lb 21.29 kg
Snijdiameter 16.5 in 419 mm
Aantal tanden 14 14

Vergelijk 381 mm (15 in) steenkopbit met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts