PC412

Asfaltfrezen PC412

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Werkbreedte
47.2 in
1200 mm
Maximale snijdiepte
5.1 in
130 mm
Vereiste hydrauliek
XHP/XE
XHP/XE

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 15

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor kleine asfalteerwerkzaamheden rond woningen en in commerciële toepassingen, voornamelijk gebruikt voor het kosteneffectief herstellen van asfalt- en betonoppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van onvolkomenheden vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag, het verwijderen slechte bestrating, het verwijderen van wegmarkeringen en werkzaamheden waarbij het gebruik van speciale frezen beperkt is.
Zelfnivellerend ontwerp

Zelfnivellerend ontwerp

Het zelfnivellerende ontwerp plaatst de machine automatisch horizontaal op het maaiveld voor een consistente diepteregeling zonder afstelling door de machinist en het uitstekend tegenhouden van gemorst materiaal.
Twee slijtvaste glijplaten

Twee slijtvaste glijplaten

Twee slijtvaste glijplaten blijven parallel aan het maaiveld voor een optimale stabiliteit.
Hydraulische sideshift

Hydraulische sideshift

Met de hydraulische sideshift is frezen dicht bij stoepranden, muren en andere obstakels mogelijk.
Onafhankelijke diepteregeling links/rechts

Onafhankelijke diepteregeling links/rechts

Met de onafhankelijke diepteregeling links/rechts kan de maximale trommeldiepte op elke plaat afzonderlijk worden ingesteld. Meters zijn eenvoudig af te lezen vanuit de cabine. De onafhankelijke diepteregeling is mechanisch op de modellen PC104 en PC105; hydraulische onafhankelijke diepteregeling is standaard op de modellen PC305-412.
Max Pro-drukmeter

Max Pro-drukmeter

De Max Pro drukmeter biedt de machinist feedback om de snelheid aan te passen voor maximale productiviteit bij wisselende materiaalbelasting. De meter toont de prestaties van de asfaltfrees in real-time en is vanuit de cabine af te lezen. Standaard op alle modellen.

Productspecificaties voor PC412

Werkbreedte 47.2 in 1200 mm
Maximale snijdiepte 5.1 in 130 mm
Vereiste hydrauliek XHP/XE XHP/XE
Totale breedte 73.1 in 1858 mm
Totale lengte 44.9 in 1140 mm
Totale hoogte 36.8 in 935 mm
Gewicht 2557.4 lb 1160 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 136-150 L/min (36-40 US-GalL/min) 136-150 L/min (36-40 US-GalL/min)
Optimale hydraulische druk 250-280 bar (3630-4000 psi) 250-280 bar (3630-4000 psi)
Trommeltoerental 148 tpm 148 tpm
Kantelhoekbereik +/- 6.5° links/rechts 6.5° links/rechts
Sideshift-afstand 20.3 in 515 mm
Conische bits 90 90
Standaardbittype Universeel Universeel

Vergelijk PC412 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  PC412

Meer aanbiedingen bekijken