Overzicht
De trommel met hoog toerental en de conische bits verwijderen snel asfalt en beton vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag.
Belangrijke specificaties
De trommel met hoog toerental en de conische bits verwijderen snel asfalt en beton vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag.
Weergave 1-6 van 5
| Werkbreedte | 17.7 in 450 mm |
| Maximale snijdiepte | 4.9 in 125 mm |
| Vereiste hydrauliek | Standaardopbrengst Standaardopbrengst |
| Totale breedte | 32.6 in 828 mm |
| Totale lengte | 37.4 in 950 mm |
| Totale hoogte | 40.6 in 1030 mm |
| Gewicht | 1499.1 lb 680 kg |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 80-160 l/min (21-42 US gallon/min) 80-160 l/min (21-42 US gallon/min) |
| Optimale hydraulische druk | 160-240 bar (2320-3480 psi) 160-240 bar (2320-3480 psi) |
| Maximale trommelbreedte | 17.7 in 450 mm |
| Conische bits | 48 48 |
| Standaardbittype | Asfalt/beton Asfalt/beton |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts