PC105

Asfaltfrezen PC105

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Werkbreedte
17.7 in
450 mm
Maximale snijdiepte
5.9 in
150 mm
Vereiste hydrauliek
Standaardopbrengst
Standaardopbrengst

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 15

Toepassing

Toepassing

Ontworpen voor kleine asfalteerwerkzaamheden rond woningen en in commerciële toepassingen, voornamelijk gebruikt voor het kosteneffectief herstellen van asfalt- en betonoppervlakken. Ideaal voor het verwijderen van onvolkomenheden vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag, het verwijderen slechte bestrating, het verwijderen van wegmarkeringen en werkzaamheden waarbij het gebruik van speciale frezen beperkt is.
Zelfnivellerend ontwerp

Zelfnivellerend ontwerp

Het zelfnivellerende ontwerp plaatst de machine automatisch horizontaal op het maaiveld voor een consistente diepteregeling zonder afstelling door de machinist en het uitstekend tegenhouden van gemorst materiaal.
Twee slijtvaste glijplaten

Twee slijtvaste glijplaten

Twee slijtvaste glijplaten blijven parallel aan het maaiveld voor een optimale stabiliteit.
Hydraulische sideshift

Hydraulische sideshift

Met de hydraulische sideshift is frezen dicht bij stoepranden, muren en andere obstakels mogelijk.
Onafhankelijke diepteregeling links/rechts

Onafhankelijke diepteregeling links/rechts

Met de onafhankelijke diepteregeling links/rechts kan de maximale trommeldiepte op elke plaat afzonderlijk worden ingesteld. Meters zijn eenvoudig af te lezen vanuit de cabine. De onafhankelijke diepteregeling is mechanisch op de modellen PC104 en PC105; hydraulische onafhankelijke diepteregeling is standaard op de modellen PC305-412.
Max Pro-drukmeter

Max Pro-drukmeter

De Max Pro drukmeter biedt de machinist feedback om de snelheid aan te passen voor maximale productiviteit bij wisselende materiaalbelasting. De meter toont de prestaties van de asfaltfrees in real-time en is vanuit de cabine af te lezen. Standaard op alle modellen.

Productspecificaties voor PC105

Werkbreedte 17.7 in 450 mm
Maximale snijdiepte 5.9 in 150 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Totale breedte 68 in 1728 mm
Totale lengte 46.5 in 1182 mm
Totale hoogte 36.5 in 928 mm
Gewicht 1629.2 lb 739 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 80-115 L/min (21-30 gpm) 80-115 L/min (21-30 gpm)
Optimale hydraulische druk 210-230 bar (3050-3300 psi) 210-230 bar (3050-3300 psi)
Trommeltoerental 191 tpm 191 tpm
Optionele trommelbreedten/-diepten 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 in) 75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 in)
Kantelhoekbereik +/- 8,5° links/rechts 8,5° links/rechts
Sideshift-afstand 25.6 in 650 mm
Conische bits 42 42
Standaardbittype Universeel Universeel

Vergelijk PC105 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View

Bekijk actuele aanbiedingen voor  PC105

Meer aanbiedingen bekijken