Overzicht
De trommel met hoog toerental en de conische bits verwijderen snel asfalt en beton vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag.
Belangrijke specificaties
De trommel met hoog toerental en de conische bits verwijderen snel asfalt en beton vóór het aanbrengen van een nieuwe deklaag.
Weergave 1-6 van 10
| Werkbreedte | 17.7 in 450 mm |
| Maximale snijdiepte | 5.9 in 150 mm |
| Vereiste hydrauliek | 1e extra 1e extra |
| Totale breedte | 37.1 in 943 mm |
| Totale lengte | 37.3 in 947 mm |
| Totale hoogte | 34.1 in 866 mm |
| Gewicht | 1468.3 lb 666 kg |
| Optimale hydrauliekolieopbrengst | 75-140 L/min (20-37 gaL/min) 75-140 L/min (20-37 gaL/min) |
| Optimale hydraulische druk | 150-250 bar (2,175-3,626 psi) 150-250 bar (2,175-3,626 psi) |
| Trommeltoerental | 220 tpm 220 tpm |
| Maximale trommelbreedte | 17.7 in 450 mm |
| Conische bits | 48 48 |
| Standaardbittype | Universeel Universeel |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts