Overzicht
Montagesteun waarmee het uitrustingsstuk op verschillende typen machines past.
Belangrijke specificaties
| Type interface | S50-koppeling S50-koppeling |
| Gewicht | 175.7 lb 79.7 kg |
| Totale breedte | 15.7 in 400 mm |
| Totale lengte | 20.9 in 530 mm |
| Totale hoogte | 8.5 in 215 mm |
| Pendiameter | 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in) 45 mm/45 mm (1.8 in/1.8 in) |
| Formaat montagesteun | Extra groot Extra groot |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts