Overzicht
Montagesteun waarmee het uitrustingsstuk op verschillende typen machines past.
Belangrijke specificaties
| Type interface | Vastgepend Vastgepend |
| Gewicht | 218.3 lb 99 kg |
| Totale breedte | 17.2 in 437 mm |
| Totale lengte | 28.5 in 724 mm |
| Totale hoogte | 12.6 in 321 mm |
| Pendiameter | 45 mm/50 mm (1.8 in/2 in) 45 mm/50 mm (1.8 in/2 in) |
| Formaat montagesteun | Groot Groot |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts