Overzicht
Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 8
| Bedrijfsgewicht - met gereedschap | 758.4 lb 344 kg |
| Energieklasse | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers Minigraafmachines van 3-6 ton, 216-299 schrankladers/compacte rupsladers |
| Asdiameter gereedschap | 3 in 75 mm |
| Slagfrequentie | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Minimale bedrijfsdruk | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Minimaal gewicht van houder | 13999.3 lb 6350 kg |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 50-90 l/min (13,2-23,8 gpm) 50-90 l/min (13,2-23,8 gpm) |
| Totale breedte | 12.4 in 316 mm |
| Totale lengte | 17.3 in 440 mm |
| Totale hoogte | 55.2 in 1402 mm |
| Hoogte - zonder gereedschap | 41.1 in 1044 mm |
| Geluidsniveau | 129 dB 129 dB |
| Formaat montagesteun | Groot Groot |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
B8s gereedschapskist met hamer(onderdelen)
B8s onderhoudsset voor hamer
Met B8s meegeleverde gereedschappen