B2

B2 Hamers

Prijsopgave aanvragen Nu winkelen

Belangrijke specificaties

Bedrijfsgewicht - met gereedschap
252.9 lb
114.7 kg
Energieklasse
213.9 ft·lbf
290 J
Machineklasse
Minigraafmachines van 1-3 ton
Minigraafmachines van 1-3 ton

Kenmerken in één oogopslag

Weergave 1-6 van 6

Toepassing

Toepassing

Cat® hamers B zijn geschikt voor gebruik in een breed scala aan bouw- en lichte-slooptoepassingen, zoals het breken van betonnen trottoirs en opritten, bestrating, wegen, metselwerk, terreinvoorbereidingen en groenvoorziening en het openbreken van bevroren grond voor het repareren van nutsvoorzieningen.
Ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen

Ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen

De ergonomisch gepositioneerde hydrauliekleidingen zijn ontworpen om de onderhoudsvriendelijkheid te optimaliseren, zijn gemakkelijk toegankelijk en er is geen speciaal gereedschap voor vereist. De behuizing is zo geplaatst dat deze bescherming biedt tegen stoten en vuil tijdens botsingen en biedt plaats aan gereedschappen voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De hydrauliekleidingen en tegendruk kunnen worden gecontroleerd en geladen terwijl de breker op de machine is gemonteerd, zodat de toestand van de breker snel kan worden gecontroleerd.
Ontwerp met gasaandrijving

Ontwerp met gasaandrijving

Het ontwerp met gasaandrijving levert in de loop van de tijd een constant hoge productie, waardoor de breker betrouwbaar is in toepassingen zoals beton, asfalt, rotsen en ondiepe sleuven.
Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op vlakke bovenzijde/bovenbevestiging

Bevestiging op de vlakke bovenzijde/Bovenbevestiging zorgt voor een groter werkgebied en uitstekend zicht voor de machinist met een normale afdruk en gatenpatroon voor optimale veelzijdigheid. De bovenbevestiging verhoogt de stootkracht door de kracht van de breker en de stick in balans te houden. Een boven bevestigde steun zorgt voor aanzienlijk minder terugslag en buigspanning op het uiteinde van de stick, wat resulteert in minder impact op de machineconstructie. De volledige montagesteunuitrustingsstukken kunnen worden gekoppeld of vastgepend.
Bussen bestand tegen schuiven

Bussen bestand tegen schuiven

Bussen bestand tegen schuiven kunnen ter plekke worden vervangen en zijn gemakkelijk te onderhouden dankzij één borgpen, wat de levensduur verlengt en de eigendoms- en bedrijfskosten verlaagt. De bovenste bus draait 360°, de onderste bus heeft twee standen en kan 90° worden gedraaid.
Inbegrepen bij elke hamer uit de B-serie

Inbegrepen bij elke hamer uit de B-serie

Elke hamer uit de B-serie wordt geleverd met:
  • Gereedschapskist met opbergruimte
  • 2 gereedschappen (1 conische beitel en 1 dwarsbeitel)
  • Onderhoudsset

Productspecificaties voor B2

Bedrijfsgewicht - met gereedschap 252.9 lb 114.7 kg
Energieklasse 213.9 ft·lbf 290 J
Machineklasse Minigraafmachines van 1-3 ton Minigraafmachines van 1-3 ton
Asdiameter gereedschap 1.8 in 45 mm
Slagfrequentie 700-1200 bpm 700-1200 bpm
Minimale bedrijfsdruk 1276 psi 8798 kPa
Minimaal gewicht van houder 3300.3 lb 1497 kg
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm)
Totale breedte 11.8 in 300 mm
Totale lengte 13.4 in 340 mm
Totale hoogte 42.5 in 1080 mm
Hoogte - zonder gereedschap 29.7 in 754 mm
Geluidsniveau 128 dB 128 dB
Formaat montagesteun Small-Medium Small-Medium

Vergelijk B2 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

In een studio gemaakt

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

B2 onderhoudsset voor hamer

B2 gereedschapskist met hamer(onderdelen)

Met B2 meegeleverde gereedschappen

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
B2 onderhoudsset voor hamer
B2 gereedschapskist met hamer(onderdelen)
Met B2 meegeleverde gereedschappen

360 View