Overzicht
Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 7
| Bedrijfsgewicht - met gereedschap | 802.5 lb 364 kg |
| Energieklasse | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Machineklasse | 415-444 Graaf-laadcombinaties 415-444 Graaf-laadcombinaties |
| Asdiameter gereedschap | 3 in 75 mm |
| Slagfrequentie | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Minimale bedrijfsdruk | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Minimaal gewicht van houder | 13227.7 lb 6000 kg |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 50-90 l/min (13,2-23,8 gpm) 50-90 l/min (13,2-23,8 gpm) |
| Totale breedte | 15.2 in 385 mm |
| Totale lengte | 27.5 in 698 mm |
| Totale hoogte | 59.6 in 1514 mm |
| Hoogte - zonder gereedschap | 43.5 in 1106 mm |
| Geluidsniveau | 133 dB 133 dB |
| Formaat montagesteun | Vastgepend Vastgepend |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts