Overzicht
Wordt gebruikt voor sloop- en bouwwerkzaamheden.
Belangrijke specificaties
Weergave 1-6 van 6
| Bedrijfsgewicht - met gereedschap | 257.5 lb 116.8 kg |
| Energieklasse | 213.9 ft·lbf 290 J |
| Machineklasse | Minigraafmachines van 1-3 ton Minigraafmachines van 1-3 ton |
| Asdiameter gereedschap | 1.8 in 45 mm |
| Slagfrequentie | 700-1200 bpm 700-1200 bpm |
| Minimale bedrijfsdruk | 1276 psi 8798 kPa |
| Minimaal gewicht van houder | 3300.3 lb 1497 kg |
| Optimale hydrauliekolie-opbrengst | 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) |
| Totale breedte | 11.8 in 300 mm |
| Totale lengte | 13.4 in 340 mm |
| Totale hoogte | 43 in 1091 mm |
| Hoogte - zonder gereedschap | 31.3 in 795 mm |
| Geluidsniveau | 122 dB 122 dB |
| Formaat montagesteun | Klein-medium Klein-medium |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENIn een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
B2s gereedschapskist met hamer(onderdelen)
B2s onderhoudsset voor hamer
Met B2s meegeleverde gereedschappen